Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC

Produktbeschreibung

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3400 lm, 20 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169109278
Vollständiger Bestellcode: 872016910927800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC x81 7.5 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103623 de_DE pdf 647.6 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103623_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103623_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC IES
Revit-Datei
RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC 910505103623 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC LDT