Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8718699966065
Vollständiger Bestellcode: 871869996606500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Lighting for wellbeing

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC x81 7.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100418 de_DE pdf 636.6 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100418_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100418_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC IES
Revit-Datei
RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC 910505100418 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC LDT