Deutschland - Deutsch

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 20 W, 620x620 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR16, Wieland, EL-DC

RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2

Produktbeschreibung

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 2800 lm, 20 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, 3-poliger Steckverbinder, Wieland/Adels-kompatibel und Steuersignal für die Lichtregelung, 2-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505100251
Vollständiger Bestellcode: 871869996457300

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED28S [LED module, system flux 2800 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät
    -
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 x81 7.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100251 de_DE pdf 637.3 kB

Montage

Montageanleitung
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100251_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100251_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 IES
Revit-Datei
Revit file - RC460BN - 910505100251 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 LDT