Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend Einbau- und Einlegeleuchten, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4

Produktbeschreibung

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SC200 Sensor, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Strukturierte Optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910925868923
Vollständiger Bestellcode: 871951470835800

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 x81 7.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868923 de_DE pdf 617.9 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868923_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868923_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 IES
Revit-Datei
Revit file - RC340BI - 910925868923 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 SEIA W31L125 VPC PCS U4 LDT