Deutschland - Deutsch

Philips FlexBlend Einbau- und Einlegeleuchten, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS

Produktbeschreibung

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Strukturierte Optik, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder und Zugentlastung, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910925867162
Vollständiger Bestellcode: 871951410423500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS x81 7.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS txt 5.1 kB
Produktdatenblatt
910925867162_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 365.2 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867162_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910925867162_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS IES
Revit-Datei
Revit file - RC340BI - 910925867162 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC PCS LDT