Deutschland - Deutsch

Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401

Produktbeschreibung

D400 mm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 912500108784
Vollständiger Bestellcode: 872016986433700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt