Philips Essential Einbau- und Einlegeleuchten, 3D printed, 15.4 W, D400nmm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401
Produktbeschreibung
D400nmm, Polykarbonat, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified