Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8720169735095
Vollständiger Bestellcode: 872016973509599
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC x81 6.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401890285 de_DE pdf 2.1 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401890285_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401890285_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-Datei
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC 911401890285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB