Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38 W, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Silber

ST780T 49S/930 PSU MB FG SI

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 4900 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101443
Vollständiger Bestellcode: 871869997757300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101443 de_DE pdf 275.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101443_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101443_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI IES
Revit-Datei
Revit file - ST780TI - 910505101443 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI LDT