Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 5200 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST780T 49S/827 PSU WB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 5200 lm, 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977528
Vollständiger Bestellcode: 871869997752800
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101438 de_DE pdf 272.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101438_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101438_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH IES
Revit-Datei
ST780T 49S/827 PSU WB FG WH 910505101438 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/827 PSU WB FG WH LDT