Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, 29 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST780T 39S/930 PSU NB FG WH

Produktbeschreibung

Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 29 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Tiefstrahlend (NB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101437
Vollständiger Bestellcode: 871869997751100

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
910505101437_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 357.5 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101437_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505101437_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST780TI - 910505101437 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/930 PSU NB FG WH LDT