Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3900 lm, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST780T 39S/830 PSU NB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefstrahlend (NB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101435
Vollständiger Bestellcode: 871869997749800

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101435 de_DE pdf 272.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101435_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101435_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 39S/830 PSU NB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST780TI - 910505101435 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/830 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/830 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/830 PSU NB FG WH LDT