Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 45 W, 6000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK

Produktbeschreibung

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6000 lm, 45 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101432
Vollständiger Bestellcode: 871869997746700

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
910505101432_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 347.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101432_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101432_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK IES
Revit-Datei
Revit file - ST780TI - 910505101432 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK LDT