Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 5000 lm, 5000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH

Produktbeschreibung

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 5000 lm, 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977412
Vollständiger Bestellcode: 871869997741200
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101427 de_DE pdf 390.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101427_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101427_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH IES
Revit-Datei
ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH 910505101427 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH LDT