Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 12 W, 1700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770X 17S/830 DIA MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 12 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699977245
Vollständiger Bestellcode: 871869997724500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101410 de_DE pdf 412.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101410_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101410_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770X 17S/830 DIA MB FG WH 910505101410 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH LDT