Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl, Weiß

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Vertikaler Strahl, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101405
Vollständiger Bestellcode: 871869997719100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101405 de_DE pdf 422.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101405_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101405_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D07.max max 1.0 MB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D03.dwg dwg 361.5 kB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D09.r3d r3d 115.2 kB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D06.m4d m4d 57.5 kB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D04.dxf dxf 390.5 kB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D07.max max 1.0 MB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D09.r3d r3d 113.0 kB
CAD-Zeichnungen
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D08.sat sat 48.7 kB

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505101405 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH LDT