Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Silber

ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505101392
Vollständiger Bestellcode: 871869997707800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101392 de_DE pdf 297.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101392_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101392_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505101392 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI LDT