Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel, Weiß

ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Oval-vertikaler Ausstrahlwinkel, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976958
Vollständiger Bestellcode: 871869997695800
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101380 de_DE pdf 410.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101380_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101380_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH IES
Revit-Datei
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH 910505101380 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH LDT