Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), Weiß

ST770T 20S/830 PSU NB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefstrahlend (NB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976941
Vollständiger Bestellcode: 871869997694100
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101379 de_DE pdf 291.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101379_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101379_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH IES
Revit-Datei
ST770T 20S/830 PSU NB FG WH 910505101379 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH LDT