Produktbeschreibung
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sehr breitstrahlend, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene