Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Silber

ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI

Produktbeschreibung

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 4100 lm, 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699976804
Vollständiger Bestellcode: 871869997680400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101366 de_DE pdf 414.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI IES
Revit-Datei
ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI 910505101366 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI LDT