Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 3900 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3900 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101223
Vollständiger Bestellcode: 871869997668200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101223 de_DE pdf 371.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101223_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505101223_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505101223 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH LDT