Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 25 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 2600 lm, 25 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699976620
Vollständiger Bestellcode: 871869997662000
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101216 de_DE pdf 300.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101216_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101216_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH 910505101216 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH LDT