Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.8 W, 130 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101215
Vollständiger Bestellcode: 871869997661300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101215 de_DE pdf 302.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101215_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101215_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505101215 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH LDT