Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Silber

ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 4900 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514010154
Vollständiger Bestellcode: 871951401015400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100749 de_DE pdf 276.3 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100749_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100749_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG IES
Revit-Datei
ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG 910505100749 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG ULD
Relux
ROLF File - ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG LDT