Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 5200 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST780T 49S/830 PSU HMB WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8719514010147
Vollständiger Bestellcode: 871951401014700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100748 de_DE pdf 273.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH LDT