Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Weiß

ST780T 39S/830 PSU HNB WH

Produktbeschreibung

Performance, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100747
Vollständiger Bestellcode: 871951401013000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100747 de_DE pdf 273.2 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100747_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100747_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST780TI - 910505100747 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/830 PSU HNB WH LDT