Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Silber

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Netzteil (Ein/Aus), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100743
Vollständiger Bestellcode: 871951401009300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505100743 de_DE pdf 298.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100743_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100743_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505100743 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI LDT