Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Schwarz

ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100731
Vollständiger Bestellcode: 871951400997400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100731 de_DE pdf 300.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100731_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100731_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505100731 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG LDT