Deutschland - Deutsch

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST770T 27S/830 PSU HMB WH

Produktbeschreibung

Compact, track projector, Aluminium, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505100724
Vollständiger Bestellcode: 871951400990500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100724 de_DE pdf 295.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505100724_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100724_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST770T 27S/830 PSU HMB WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST770TI - 910505100724 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 PSU HMB WH LDT