Deutschland - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9600 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Schwarz

ST762T 49S/PW935 DIA BK

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, 9600 lm, 77 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102537
Vollständiger Bestellcode: 872016901175500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102537 de_DE pdf 434.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102537_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102537_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 49S/PW935 DIA BK IES
Revit-Datei
Revit file - ST760TI - 910505102537 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW935 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW935 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW935 DIA BK LDT