Deutschland - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, Silber

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Silber, Netzteil (Ein/Aus), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102535
Vollständiger Bestellcode: 872016901173100

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102535 de_DE pdf 317.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102535_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Revit-Datei
Revit file - ST760TI - 910505102535 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT