Deutschland - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Silber

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Silber, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011694
Vollständiger Bestellcode: 872016901169400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102531 de_DE pdf 432.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102531_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Revit-Datei
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT