Deutschland - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Weiß

ST762T 39S/830 DIA WH

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102528
Vollständiger Bestellcode: 872016901166300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102528 de_DE pdf 428.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 39S/830 DIA WH IES
Revit-Datei
Revit file - ST760TI - 910505102528 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/830 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/830 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/830 DIA WH LDT