Deutschland - Deutsch

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, Silber

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Produktbeschreibung

Track flood (double), Aluminium, Silber, DALI-Dimmen Interact System Ready, 6000 lm, 45.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Doppelt asymmetrische Optik, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102527
Vollständiger Bestellcode: 872016901165600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102527 de_DE pdf 432.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102527_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Revit-Datei
Revit file - ST760TI - 910505102527 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT