Deutschland - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4200 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210T 39S/840 WIA MB WH

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011984
Vollständiger Bestellcode: 872016901198400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102560 de_DE pdf 381.5 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102560_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102560_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals