Deutschland - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST210T 27S/840 WIA WB WH

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169011953
Vollständiger Bestellcode: 872016901195300
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102557 de_DE pdf 382.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals