Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Schwarz
ST210T 27S/830 WIA MB BK
Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre