Produktbeschreibung
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 62 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene