Deutschland - Deutsch

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210Y 39S/840 PSU MB WH

Produktbeschreibung

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982874
Vollständiger Bestellcode: 871869998287400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
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
Localized commercial leaflet 910505102067 de_DE pdf 276.1 kB

Montage

Montageanleitung
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102067_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102067_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH LDT 1.5 kB