Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß
ST210Y 27S/840 DIA MB WH
Produktbeschreibung
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5600 lm, 39 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre