Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5600 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß
ST210Y 27S/840 PSU MB WH
Produktbeschreibung
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5600 lm, 39 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified