Deutschland - Deutsch

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5400 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß

ST210Y 27S/830 PSU MB WH

Produktbeschreibung

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5400 lm, 39 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505102059
Vollständiger Bestellcode: 871869998278200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102059 de_DE pdf 277.4 kB

Montage

Montageanleitung
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102059_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102059_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH LDT 1.5 kB