Deutschland - Deutsch

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Schwarz

ST210T 39S/830 PSU WB BK

Produktbeschreibung

Track projector, Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8718699982676
Vollständiger Bestellcode: 871869998267600
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
Localized commercial leaflet 910505102048 de_DE pdf 276.6 kB

Montage

Montageanleitung
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102048_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102048_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST210T 39S/830 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/830 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/830 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/830 PSU WB BK LDT 1.5 kB