Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 32 W, 3600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Abstrahlungswinkel (36°), Weiß

ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 3600 lm, 32 W, 113 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (36°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104998
Vollständiger Bestellcode: 872016983889500
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
Localized commercial leaflet 910505104998 de_DE pdf 420.6 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104998_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104998_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 IES
Revit-Datei
Revit file - ST333TI - 910505104998 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481 LDT