Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 22 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (24°), Weiß

ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (24°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169838789
Vollständiger Bestellcode: 872016983878900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104987 de_DE pdf 306.4 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO24 WH481 LDT