Keine Neuigkeiten verpassen!
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden – abonnieren Sie unseren Newsletter für Geschäftskunden!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
Gesetzgebung GmodG
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Nur im Geschäft erhältlich
Produktdatenblatt pdf 321.0 kB
Montageanleitung pdf 1.5 MB
Product-Photographs-910505104617_EU ZIP
Product-Diagrams-910505104617_EU ZIP
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Dimension Drawing (without table) - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 910505104617