Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Premium-Farbe mit Ra ≥ 90 und einer Farbtemperatur von 3000 K
Optik
Breitstrahlend (WB)
Ausstrahlungswinkel Leuchte
36°
Unified Glare Rating CEN
19
Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Einschaltstrom
14,3 A
Einschaltzeit
226 ms
Systemleistung
34 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.9
Elektrischer Anschluss
3-phasige Stromschiene
Kabel
-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B
52
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
Ja
IEC-Schutzklasse
Schutzklasse II
Dimmbar
Nein
Betriebsgerät
Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom
Nein
Gehäusematerial
Polykarbonat
Reflektor-Material
Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material
Aluminium und Polycarbonat
Material optische Abdeckung
-
Befestigungsmaterial
-
Gehäusefarbe
Schwarz
Ausführung optische Abdeckung
-
Gesamte Länge
158 mm
Gesamte Breite
92 mm
Gesamte Höhe
190 mm
Gesamter Durchmesser
0 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
190 x 92 x 158 mm
Schutzart (IP)
IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)
IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)
0,700 kg
Zentrale Notbeleuchtung
Nein
Glühfadentest
Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen
-
CE-Zeichen
Ja
ENEC-Zeichen
ENEC-Zeichen
EU RoHS-konform
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)
25 °C
Umgebungstemperaturbereich
+10 bis +25 °C
Lichtstromtoleranz
+/-10%
Anfängliche Farbsättigung
(0.422, 0.386)
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.
10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.
L80
Reparaturklasse
Repair Class B, the driver and light source of this luminaire can be replaced by a service technician. Parts and documentation are available for an extended period of time.
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)
6,78 kg CO₂e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien
33,9 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts
40,5 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)