Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl, Schwarz

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Rechteckiger Strahl, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 910505104599
Vollständiger Bestellcode: 872016959087800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104599 de_DE pdf 322.2 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104599_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104599_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Revit-Datei
Revit file - ST333TI - 910505104599 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB