Philips GreenSpace Evo Strahler, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle